The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conmutación fiable de señales en el mínimo espacio

Los sistemas de relés de Phoenix Contact constituyen una interfaz potente y fiable entre el sistema de control y los periféricos de la instalación. La tecnología Lead Frame de la serie de relés PLC-INTERFACE proporciona una base sólida para la conmutación, el aislamiento y la amplificación fiables de las señales.

Además, se utilizan relés electromecánicos y de estado sólido, cuya combinación demuestra su eficacia día a día en millones de operaciones de conmutación y circuitos de relés.

Innovación, pasión y espíritu pionero

En 1996, Phoenix Contact marcó un hito en la tecnología de relés: por primera vez se integró la tecnología Lead Frame en módulos de relé de 6,2 mm de anchura. Sigue siendo un elemento único en el mercado actual.

Ir a la página de productos
Sistema de relés PLC con tecnología Lead Frame, imagen del producto
Detalle de un módulo de relé con tecnología Lead Frame

Tecnología Lead Frame Sus ventajas:

La tecnología Lead Frame ofrece:

  • Componentes electrónicos prensados como diodos, combinaciones RC y LED para circuitos funcionales y de protección integrados directamente en el zócalo de relé
  • La gestión térmica optimizada reduce el calentamiento localizado y prolonga la vida útil de los componentes electrónicos
  • Tecnología probada para sistemas de relé muy compactos
  • Construcción sostenible, mediante elementos constructivos bien separados
  • Fácil cableado con tecnología de conexión push-in y por tornillo
 Tutorial de software Logic+ en la pantalla de un portátil con el módulo lógico PLC

Relaistrends

Algunas tendencias que Phoenix Contact ya ofrece de serie con los relés modulares PLC-INTERFACE son la digitalización y conexión en red, combinadas con el ahorro de espacio y el comportamiento de conmutación optimizado para obtener una alta disponibilidad. La cartera de productos sirve tanto para aplicaciones especiales como para todas las aplicaciones habituales de todas las industrias.

  • Sistemas de relés muy compactos con un manejo sencillo y funciones integradas hasta la conexión impecable a los sistemas de control a través del cableado del sistema
  • Los relés electromecánicos y de estado sólido se combinan en una aparamenta híbrida
  • Relés de guías forzadas que ofrecen una alta fiabilidad
  • Relés DC con altas corrientes de conmutación, como las que se requieren para la iluminación LED y las unidades de carga
  • Ampliación sencilla de la serie de relés PLC al módulo PLC logic con integración en redes
  • Digitalización de los relés, así como configuración y acceso a través de una app
Producción de módulos de relé PLC: estación de pruebas de alta tensión

Producción de módulos de relé PLC con tecnología Lead Frame Calidad hasta el último detalle

Solo cuando se tiene bajo control hasta el último detalle puede estarse seguro de que la calidad es la adecuada. En talleres de producción propios para plástico y metal producimos componentes que más tarde constituirán la base de componentes de alta calidad.
Ni que decir tiene que cada producto se somete a una prueba integral.
En muchos aspectos, Phoenix Contact apuesta por la competencia y los conocimientos especializados propios de la empresa. En los departamentos de diseño y desarrollo se ponen en práctica continuamente las
innovadoras ideas de productos.