ERS 1000-R BK - Unidad de control de espacios
1222439

Emalytics Room Switch: equipo de mando compacto para funciones para espacios, como iluminación, sombreado y ajuste de la temperatura. Con 2 conexiones RJ45 y switch Ethernet integrado. Driver gratuito para la integración en el framework Niagara.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Un único equipo de mando para múltiples funciones ambientales
Manejo intuitivo gracias a la pantalla de color y las teclas de carrera corta
Funciones especiales con control de escenas e indicación de información
Integración en la infraestructura de la tecnología de la información mediante interfaz Ethernet
Fácil integración y configuración en el sistema de gestión de edificios Emalytics
Medición del clima ambiente mediante ampliación con módulos de sensores
Fuente de alimentación mediante Ethernet