WP-PA HF 54,5 BK - Manguera de protección
0803381

Manguera de protección, material: PA 6, resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V0, diámetro interior: 48 mm, Longitud total: 25 m

Detalles de producto








Productos compatibles