VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40048945Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 16 A |
Toma de corriente, con protección contra contactos accidentales ampliada/obturador, Cara enchufable tipo L, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: CEI 23-50, Indicador de país: Italia
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 16 A |