ZB 12,LGS:L1-N,PE
-
Tira de cinta Zack
0812146
Tira de cinta Zack, Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado, rotulación longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 12,2 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 12,15 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas