The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

ZBF 7,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana
0809968

Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, rotulado, Rotulación transversal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ...100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 7,5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 7,4 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad