ZBF 15 CUS
-
Tira de cinta Zack plana
0825019
Tira de cinta Zack plana, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 15 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 15,1 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm
Detalles de producto
Sus ventajas
El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad