The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

G 5/ 6-EX - Terminal de aparato
2703198

Terminal de aparato, tensión nominal: 275 V, corriente nominal: 30 A, número de conexiones: 12, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris

Sección de conexión

Detalles de producto









Productos compatibles