G 5/ 3-CUS
-
Terminal de aparato
1110833
Terminal de aparato, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 6, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris
Detalles de producto
Generalidades | Rotulación de una cara: N L |
Tipo de producto | Borne de paso |
Número de polos | 3 |
Número de conexiones | 6 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
Número de conexiones por piso | 6 |
Sección nominal | 4 mm² |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longitud de pelado | 8 mm |
Calibre macho | A3 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corriente nominal | 32 A |
Corriente de carga máxima | 32 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
Tensión nominal | 500 V |
Sección nominal | 4 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 31 mm |
Altura | 24 mm |
Diámetro de taladro | 3,2 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | atornillado directo |
Código de artículo | 1110833 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | BE1265 |
GTIN | 4063151028152 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,41 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 57ee55da-2dfd-4848-8cd0-36928177edb0 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección contra contacto de dedos
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg