Sistema de gestión de edificios con controlador Building IoT

Sistema de gestión de edificios

Con el sistema de gestión de edificios Emalytics le ofrecemos una plataforma para todos los elementos centrales de la infraestructura digital de su edificio. Emalytics combina una instalación de gestión y manejo, así como la monitorización de energía en una plataforma inteligente. Con el marco basado en IoT, puede controlar, evaluar y procesar los datos y la información de todos los subprocesos individuales según sea necesario. Benefíciese de una ingeniería sencilla y de una plataforma para todos los procesos y aplicaciones de su edificio.

Go to Product Detail Page for item 1589216
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Sistema de gestión de edificios
1589216

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 5000 puntos de datos Niagara a 10000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Go to Product Detail Page for item 1589174
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios
1589174

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 2500 puntos de datos Niagara a 25000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Go to Product Detail Page for item 1061902
NC4-DEMO - Sistema de gestión de edificios
NC4-DEMO - Sistema de gestión de edificios
1061902

Licencia de prueba de Emalytics Controller para pruebas e ingeniería con funcionalidad ilimitada y runtime de 12 meses, que se renueva cada año.
Esta licencia no está autorizada para el uso en sistemas productivos. Las licencias para el uso en sistemas productivos pueden adquirirse por separado.
Importante: con el uso de la licencia de prueba se conecta el controlador empleado a largo plazo a dicha licencia de prueba. El funcionamiento en producción ya no se podrá realizar con un controlador con licencia de prueba. Recomendados, por tanto, emplear un controlador fijo para los fines de prueba.

Go to Product Detail Page for item 1589167
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios
1589167

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 1250 puntos de datos Niagara a 5000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Go to Product Detail Page for item 1589172
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Sistema de gestión de edificios
1589172

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 2500 puntos de datos Niagara a 5000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.