Sistema de gestión de edificios con controlador Building IoT

Sistema de gestión de edificios

Con el sistema de gestión de edificios Emalytics le ofrecemos una plataforma para todos los elementos centrales de la infraestructura digital de su edificio. Emalytics combina una instalación de gestión y manejo, así como la monitorización de energía en una plataforma inteligente. Con el marco basado en IoT, puede controlar, evaluar y procesar los datos y la información de todos los subprocesos individuales según sea necesario. Benefíciese de una ingeniería sencilla y de una plataforma para todos los procesos y aplicaciones de su edificio.

Go to Product Detail Page for item 1589164
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Sistema de gestión de edificios
1589164

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 500 puntos de datos Niagara a un número ilimitado de puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Go to Product Detail Page for item 1589162
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Sistema de gestión de edificios
1589162

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 500 puntos de datos Niagara a 25000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Go to Product Detail Page for item 1589541
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Sistema de gestión de edificios
1589541

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 5000 puntos de datos Niagara a un número ilimitado de puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Go to Product Detail Page for item 1589120
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Sistema de gestión de edificios
1589120

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 250 puntos de datos Niagara a 1250 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Go to Product Detail Page for item 1589127
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Sistema de gestión de edificios
1589127

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 250 puntos de datos Niagara a un número ilimitado de puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Go to Product Detail Page for item 1589219
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios
1589219

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 5000 puntos de datos Niagara a 50000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.

Go to Product Detail Page for item 1589170
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Sistema de gestión de edificios
1589170

Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 1250 puntos de datos Niagara a 50000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.