SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN
-
Tarjeta de tiras
0804853
Tarjeta de tiras, hoja, blanco, rotulado, longitudinal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ...99, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 2,54 mm, Número de índices individuales: 14, altura del campo de texto: 2,8 mm, anchura del campo de texto: 2,54 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores SK ... de forma personalizada
Ideal para rotular conectores enchufables COMBICON
La familia de rotulación SK permite rotular con tiras de identificación autoadhesivas aquellos productos que no dispongan de ranura para índice
Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK