ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Tapa de la carcasa
1493572

Caja para carril DIN, Diseño en L 8U, Cubierta de caja, anchura: 20,94 mm, altura: 114,1 mm, profundidad: 30,1 mm, color: azul (Similar RAL 5015)

Detalles de producto









Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
Mecanizable para tecnología de conexión específica según la aplicación
Tapa para frentes continuos cerrados de dispositivos