Fusible, corriente nominal: 5 A, longitud: 11,9 mm, ancho: 3,8 mm, altura: 16,2 mm
Accesorios de SAI y baterías de recambio
Ofrecemos para su sistema SAI una amplia gama de accesorios de SAI y de baterías de recambio. Con nuestras baterías de recambio para SAI podrá sustituir la batería de su sistema SAI en el momento oportuno y garantizará así una alimentación ininterrumpida. Otros accesorios de SAI como el material de montaje, los cables de datos, los módulos de memoria y los fusibles garantizan la conexión segura del módulo SAI a su aplicación, así como la correcta comunicación de datos.
Fusible, corriente nominal: 30 A. Longitud: 19,1 mm, ancho: 5 mm, altura: 18,8 mm
Batería de recambio para los módulos de batería UPS-BAT/VRLA-WTR...
Batería de repuesto, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 40 Ah
Batería de recambio para los módulos de batería UPS-BAT/VRLA-WTR...
Fusible, corriente nominal: 50 A
Fusible, corriente nominal: 25 A
Cable de datos para la comunicación, p. ej. entre un controlador Phoenix Inline tipo ILC 1xx y dispositivos Phoenix Contact con el puerto de datos IFS de 12 polos, como QUINT UPS-IQ USV o TRIO UPS.
Batería de repuesto, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 20 Ah
Fusible, corriente nominal: 15 A, longitud: 11,9 mm, ancho: 3,8 mm, altura: 16,2 mm
Accesorios para SAI
Nuestra amplia gama de accesorios para su sistema SAI abarca cables de datos para una comunicación perfecta, accesorios de montaje para la fijación segura, así como módulos de memoria y fusibles.
Baterías de repuesto para SAI
Para garantizar una alimentación ininterrumpida, las baterías del sistema SAI se deben sustituir en el momento oportuno. Con nuestras baterías de repuesto ofrecemos en todo momento la solución adecuada para el módulo de batería.