SAC-5PY-F/ 2,0-PUR/FS-M SH SI
-
Distribuidor en Y
1444348
Distribuidor en Y, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A y Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 2 m, Distribuidor en Y con salida de cables S1
Detalles de producto
Tipo de producto | Distribuidor en Y |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 2 |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 60 V |
Corriente nominal IN | 4 A |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Conexión 1 | |
Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Conexión 3 | |
Construcción | Conector acodado M12 SPEEDCON |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 2 m |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 48 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 5 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 5x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,02 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 5,90 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, gris |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | máx. 57 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | 70 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | 300 V (a 20 °C) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 3000 V (a 20 °C) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 29,5 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 59 mm (hasta +60 ℃) |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 59 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL FT-2 |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C |
Denominación de norma | Conector M12 |
Código de artículo | 1444348 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | AF1GAD |
GTIN | 4046356528306 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 165,72 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 165,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060313 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg