G-ESIS-M16-S68N-NEPDS-S - Prensaestopas
1415124

Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 5 mm ... 10 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Protección contra el polvo durante el almacenaje y el transporte utilizando un cristal de protección contra el polvo.
Material de las juntas resistente a la intemperie
Sin halógenos