SACC-DSI-M12MS-12CON-M16 SHX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239753

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 12-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, Soldadura por ola, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado