SF-5EE1N8AS000X - Pasamuro pared anterior
1241893

Pasamuro pared anterior, recto, M23, M23, número de polos: 5+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 0 mm ... 0 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SF, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles