TP121GTS/900330005 S00075 - Panel PC
2400886

PC de panel con  pantalla TFT de 30,7 cm/12,1" (analógica-resistiva (poliéster)), 800 x 600 píxeles (SVGA), 262144 colores, AMD®Embedded serie G (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows®Embedded Standard 7 y software para usuarios: plataforma abierta. (Sistema de bus: sin)
Artículo de sustitución: 2400233/P21/R23/M35/OS35/O00/S00

Detalles de producto







Productos compatibles