RAD-ISM-900-TX-AU
-
Módulo inalámbrico
2867458
Emisor como aparato de recambio, para sistema de transmisión unidireccional, inalámbrico de 900 MHz (Australia)
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
Alimentación Emisor | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC |
Absorción de corriente típica | 75 mA |
Absorción de corriente máxima | 350 mA |
Digital | |
Rango de tensión de entrada | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Umbral de conmutación Señal "0" Tensión | máx. 1,5 V DC |
Umbral de conmutación Señal "1" Tensión | min. 5 V DC |
Analógico | |
Descripción de la entrada | Entrada de corriente (entrada analógica) |
Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | < 170 Ω |
Analógico | |
Descripción de la entrada | Entrada de tensión (entrada digital) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Rosca de tornillo | M3 |
Inalámbrico | |
Dirección | Unidireccional |
Gama de frecuencias | 915,1 MHz ... 927,8 MHz |
Número de grupos de canales | 2 |
Número de canales por grupo | 63 |
Potencia de emisión | 1 W |
Inalámbrico | |
Gama de frecuencias | 915,1 MHz ... 927,8 MHz |
Wireless | |
Banda de frecuencia | 900 MHz |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color | verde |
Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
-40 °F ... 158 °F | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Compatibilidad electromagnética | FCC Part 15.247 |
Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2867458 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNC651 |
GTIN | 4046356046855 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 444,44 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 444,44 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176990 |
País de origen | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antena 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antena 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antena 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Cable de antena 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Cable de antena 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Cable de antena 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Cable de antena 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Cable de antena 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Cable de antena 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Cable de antena 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Cable de antena 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Cable de antena 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Cable de antena 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Cable de antena 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Cable de antena 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Cable de antena 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Cable de antena 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antena 2885579
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg