RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT
-
Módulo inalámbrico
2867733
Sistema de transmisión bidireccional, inalámbrico de 2 400 MHz, compuesto por dos transceptores (emisor y receptor) y dos antenas con cable de conexión
Detalles de producto
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,6 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente típica | 75 mA |
| Absorción de corriente máxima | 150 mA |
| Digital | |
| Rango de tensión de entrada | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Umbral de conmutación Señal "0" Tensión | máx. 1,5 V DC |
| Umbral de conmutación Señal "1" Tensión | min. 5 V DC |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Entrada de corriente (entrada analógica) |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | < 170 Ω |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Entrada de tensión (entrada digital) |
| Digital | |
| Denominación Salida | 2x salidas de relé + 1 x RF-Link |
| Número de salidas | 3 |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 contactos abiertos sin potencial |
| Material del contacto | Ag, dorado |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| Corriente continua límite | 0,5 A |
| Analógico | |
| Denominación Salida | Salida de corriente |
| Número de salidas | 1 |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | 700 Ω (con UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Inalámbrico | |
| Dirección | Bidireccional |
| Frecuencia | 2400 MHz |
| Gama de frecuencias | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distancia entre canales | 500 kHz |
| Número de grupos de canales | 7 |
| Número de canales por grupo | 22 |
| Potencia de emisión | 10 mW |
| Wireless | |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | Poliamida |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G EEx nL IIC |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| IECEx | |
| Marcado | Ex nL IIC T4 |
| Compatibilidad electromagnética | De conformidad con la directiva R&TTE 1999/5/CE |
| Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2867733 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNC652 |
| GTIN | 4017918975067 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 744,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 731,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | CA |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
RAD-OUT-4A-I - Módulo de ampliación 2867128
-
RAD-IN-8D - Módulo de ampliación 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Módulo de ampliación 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Módulo de ampliación 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Módulo de ampliación 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Módulo de ampliación 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antena 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antena 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cable de antena 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Cable de antena 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cable de antena 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Cable de antena 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Cable de antena 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Divisor de antena 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Divisor de antena 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Cinta resistente a la intemperie 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptador 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Llave de salto 2867898
Sus ventajas
Tecnol. radio Trusted Wireless con procedimiento salto frec.
No se necesita parametrización o programación alguna
Hasta ocho módulos ampliación de E/S conectables con pie de bus
Banda ISM sin licencia 2,4 GHz
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg