El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para el registro de señales digitales.
IB IL 24 DI 16-NPN
-
Módulo Inline
2863517
Borne de entradas digitales Inline, sin accesorios, 16 entradas con lógica negativa, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 conductores
Detalles de producto
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 48,8 mm |
Altura | 119,8 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
Bus local Inline | |
Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
Módulo | |
Código de ID (dec.) | 190 |
Código de ID (hex.) | BE |
Código de longitud (hex.) | 01 |
Código de longitud (dec.) | 01 |
Canal de datos de proceso | 16 Bit |
Área de direcciones de entrada | 2 Byte |
Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
Longitud de registro | 16 Bit |
Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
Digital: | |
Denominación Entrada | Entradas digitales |
Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 |
Número de entradas | 16 |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
Tensión de entrada | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Tiempo de reacción típico | < 1 ms |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga |
Tipo de producto | Componente de E/S |
Familia de productos | Inline |
Construcción | modular |
Número de canales | 16 |
Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
Absorción de corriente | máx. 60 mA |
Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | máx. 4 A |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnología de conexión | |
Denominación Conexión | Conectores Inline |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Conectores Inline | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
Índice de protección | IP20 |
Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2863517 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DRI131 |
GTIN | 4017918941192 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 139,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 112,21 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
16 entradas digitales, de conmutación npn
Indicaciones de diagnóstico y estado
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg