MBK 3/E-Z BU
-
Miniborna de paso
1413078
Miniborna de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 15, color: azul
Detalles de producto
Tipo de producto | Miniborne |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longitud de pelado | 8 mm |
Calibre macho | A3 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección con peine puenteador rígido | 2,5 mm² |
Sección con peine puenteador flexible | 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corriente nominal | 24 A |
Corriente de carga máxima | 32 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
Tensión nominal | 500 V |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
Marcado | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 105 °C |
Accesorios con certificado Ex | 1415021 D-MBK/E |
1205053 SZS 0,6X3,5 | |
1421633 E/MK | |
Lista puentes | Puente fijo / FBRI 2-5 N / 3000227 |
Puente fijo / FBRI 3-5 N / 3000201 | |
Puente fijo / FBRI 5-5 N / 3000188 | |
Puente fijo / FBRI 6-5 N / 3000256 | |
Puente fijo / FBRI 10-5 N / 2770642 | |
Puente fijo / FBRI 20-5 N / 3000515 | |
Datos puente | 22 A (2,5 mm²) |
Incremento de temperatura Ex | 40 K (23,1 A / 2,5 mm²) |
para puentear con puente | 250 V |
- en puenteado no contiguo | 176 V |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
analógica | (permanente) |
Planta Ex Generalidades | |
Tensión nominal | 275 V |
Corriente asignada | 21 A |
Corriente de carga máxima | 27,5 A |
Resistencia de contacto | 0,5 mΩ |
Datos de conexión Ex Generalidades | |
Ámbito del par de apriete | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Sección de dimensionamiento AWG | 14 |
Capacidad de conexión, cable rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 24 ... 12 |
Capacidad de conexión, cable flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Capacidad de conexión AWG | 24 ... 14 |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG rígidos | 24 ... 16 |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección AWG flexibles | 24 ... 16 |
Anchura | 5,2 mm |
Ancho de tapa | 1 mm |
Altura | 28 mm |
Profundidad | 26,2 mm |
Color | azul (RAL 5015) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -40 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 7,3 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² | 0,3 kA |
Corriente admisible de corta duración 4 mm² | 0,48 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 15 |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 1 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 15 |
Código de artículo | 1413078 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | BE1261 |
Página del catálogo | Página 517 (CL1-2011) |
GTIN | 4017918021153 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4,87 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4,355 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5cc5920f-11cf-4e27-9afc-a21b4a1f49cc |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
EBL 10- 5 - Peine puenteador 2303132
-
SBRN 2-7 - Puente multipolo 1413230
-
FBRI 2-5 N - Puente fijo 3000227
-
FBRI 3-5 N - Puente fijo 3000201
-
FBRI 4-5 N - Puente fijo 3000191
-
FBRI 5-5 N - Puente fijo 3000188
-
FBRI 6-5 N - Puente fijo 3000256
-
FBRI 7-5 N - Puente fijo 3000269
-
FBRI 8-5 N - Puente fijo 3000272
-
FBRI 9-5 N - Puente fijo 3000285
-
FBRI 12-5 N - Puente fijo 3000434
-
FBRI 16-5 N - Puente fijo 3000476
-
FBRI 20-5 N - Puente fijo 3000515
-
FBRI 40-5 N - Puente fijo 3006823
-
D-MBK/E BU - Tapa final 1415102
-
D-MBK/E - Tapa final 1415021
-
FB-150 METER - Puente fijo 0201595
-
RPS - Clavija reductora 0201647
-
TS-KK 3 - Placa separadora 2770215
-
ATP-MBK - Placa separadora 1413227
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Carril simétrico perforado 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Carril simétrico perforado 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico perforado 1204096
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador para bornes 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
GBS 5-25X12 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0810588
-
GBS 5-25X5 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes 0829126
-
STP 5-2-ZB - Soporte para señalización 3037643
-
E/MBK - Soporte final 1401637
-
E/MK - Soporte final 1421633
-
E/MK 1 - Soporte final 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Regleta de clavijas de prueba 0201304
-
PSB 3/10/4 - Regleta de clavijas de prueba 0601292
Sus ventajas
Discos separadores, placas separadoras y conectores hembra de pruebas completan el programa de accesorios
Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg