MBK 2,5/E - Miniborna de paso
1414006

Miniborna de paso, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: NS 15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Discos separadores, placas separadoras y conectores hembra de pruebas completan el programa de accesorios
Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar