MBK 10 BU - Miniborna de paso
1402092

Miniborna de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 61 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 15, color: azul

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar