UC2-TM 4 CUS - Marcador para bornes
0824533

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 4,2 mm, Número de índices individuales: 120, altura del campo de texto: 8,75 mm, anchura del campo de texto: 3,45 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

La familia de rotulación UniCard UC2-TM ... ofrece marcadores para bornes de Wago
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Los marcadores permiten rotular en varias líneas
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales