UC1-TM 6 GN CUS
-
Marcador para bornes
0828327
Marcador para bornes, disponible: por esteras, verde, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 80, altura del campo de texto: 9,7 mm, anchura del campo de texto: 5,55 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La familia de rotulación UniCard UC1-TM ... ofrece marcadores para bornes de Weidmüller, Conta-Clip y Klemsan
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Los marcadores permiten rotular en varias líneas
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales