UC-WMCO 1,6 (21X3) YE
-
Marcador de conductores
0827525
Marcador de conductores, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rango de diámetro de cable: 1,3 ... 1,6 mm, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 40, altura del campo de texto: 3 mm, anchura del campo de texto: 21 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse fácil y rápidamente con el sistema de impresión BLUEMARK
La familia de rotulación UniCard UC-WMCO ... ofrece marcadores para insertar y rotular posteriormente conductores con un sencillo deslizamiento mediante UC-WMCO ... TOOL
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
Asiento firme y seguro también en caso de vibraciones
Posibilidad de rotulación de gran superficie y, al mismo tiempo, una construcción que ahorra espacio
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente