ICC/TVFKC/MSTBC/3P13L33-20SMGW - Conectores para placa de circuito impreso confeccionados
1714318

Conectores para placa de circuito impreso confeccionados / Línea en Y con 3 conectores para placas de circuito impreso, corriente asignada: 9 A, Cabecera 1: 3-polos , paso: 5,08 mm , Conexión crimpada , Macho, Línea 1: longitud de cable: 0,33 m, Color: negro, azul, Tipo de cable:Hilo trenzado mPPE, Cabecera 2: 3-polos, paso: 5 mm , Conexión por resorte push-in , Hembra, Línea 2: longitud de cable: 0,2 m, Color: negro, azul, Tipo de cable:Hilo trenzado mPPE, característica del producto: Conector para placa de circuito impreso para Smart Meter Gateways (SMGW), Hilo trenzado mPPE, Cabecera 3: 3-polos, paso: 5,08 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Conector macho con salida de conductor recta o acodada para la disposición óptima en el armario de control
Longitudes de cable en función del manejo, adaptadas al diseño del contador 3.HZ
Tecnología de conexión compatible con todos los contadores básicos, pasarelas de enlace y cajas de control conformes con FNN
Conexión sencilla de equipos adicionales con el cable en Y con extremo de conductor abierto