TMCP 3 F1 300 0,8A
-
Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico
0916275
Interruptor de protección termomagnético, de 3 polos, rápido, 1 contacto abierto y 1 contacto cerrado
Detalles de producto
Tipo de producto | Interruptores de protección de aparatos, termomagnéticos |
Familia de productos | TMCP |
Construcción | Macho |
Número de polos | 3 |
Potenciales | 3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tipo de fusible | Fusible automático |
Corriente de carga máxima | Contacto principal - en función de la corriente nominal |
1 A (Contacto auxiliar) | |
Generalidades | |
Tensión nominal | 250 V AC |
65 V DC | |
Corriente asignada IN | 0,8 A |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
Resistencia de aislamiento Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
Circuito de corriente auxiliar | 240 V AC / 1 A (inducc. mínima) |
65 V AC / 1 A (inducc. mínima) | |
Tipo de disparo | TM (termomagnético) |
Resistencia del equipo | 2,8 Ω |
Capcidad de ruptura asignada en cortocircuito Icn | 400 A |
2500 A (32 V DC) | |
Capacidad de ruptura en cortocircuito | 5000 A (UL 1077: 277 V AC / 480 V AC) |
2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
Rigidez dieléctrica | 3000 V AC (Rango de accionamiento) |
1500 V AC (Circuito principal a auxiliar) | |
1000 V AC (Circuito de corriente auxiliar 11-12 a 23-24) | |
1500 V (Polo a polo) | |
Periodicidades de cambio de estado máximas | 10000 (En 1 x In, inductivas) |
Fusible | F1 (rápido) |
Tipo de conmutación del contacto | 3 cont. abiertos |
3 contactos cerrados |
Corriente de carga máxima | Contacto principal - en función de la corriente nominal |
1 A (Contacto auxiliar) | |
Tipo de conexión | enchufable |
Anchura | 37,5 mm |
Altura | 50 mm |
Profundidad | 78,5 mm |
Anchura del módulo completo | 38 mm |
Altura del módulo completo | 115 mm |
Profundidad del módulo completo | 121 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
Grupo material aislante | II |
Material aislante | PA66 |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP30 (Rango de accionamiento) |
IP00 (Zona de conexión) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
Comprobación de humedad | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Normas/disposiciones | EN 60934 |
Normas/disposiciones | UL 1077 |
Tipo de montaje | en elemento de base |
Código de artículo | 0916275 |
Unidad de embalaje | 2 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 04 |
Clave de producto | CLA123 |
GTIN | 4017918600983 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 100 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 100 g |
Número de tarifa arancelaria | 85362010 |
País de origen | DE |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg