TMCP SOCKET M
-
Carcasa de superficie
0916589
Zócalo alineable, de 2 polos, para la recepción de dos interruptores de protección de un polo, respectivamente
Detalles de producto
| Tipo de producto | Elemento de base |
| Construcción | Carcasa de superficie |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de fusible | Fusible automático |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0 VA |
| Generalidades | |
| Tensión de servicio | 433 V (AC) |
| Corriente nominal IN | 50 A (Entrada LINE) |
| 25 A (Salida LOAD) | |
| Tensión nominal | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| Tensión asignada de aislamiento Ui | 1500 V |
| Corriente asignada IN | 50 A |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
| Tipo de accionamiento | Contacto normalmente cerrado y contacto normalmente abierto |
| Contacto auxiliar | |
| Denominación Conexión | Entrada |
| Tensión de servicio máxima Umáx. DC | 65 V |
| Tensión de servicio máxima Umáx. AC | 250 V (AC) |
| Corriente de servicio máxima Imáx. | 10 A (Entrada) |
| Contacto auxiliar | |
| Denominación Conexión | Salida |
| Tensión de servicio máxima Umáx. DC | 65 V (DC) |
| Tensión de servicio máxima Umáx. AC | 250 V (AC) |
| Corriente de servicio máxima Imáx. | 1 A |
| Reset | |
| Tensión de entrada | 24 V (Flanco descendente) |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 15 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 10 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 10 mm² |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,25 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 4 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,25 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
| Nivel de señales | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,25 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,25 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Nivel de señales | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,25 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,25 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
| Anchura | 25 mm |
| Altura | 115 mm |
| Altura NS 35/15 | 118 mm |
| Altura NS 35/7,5 | 110,5 mm |
| Profundidad | 110,5 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material aislante | PA-F |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 0916589 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | 04 |
| Clave de producto | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 108,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 97 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 1,85 kg CO2e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
TMCP SB - Puente 0916602
-
FBST 500 TMCP - Puente enchufable sin fin 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Tapa final 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Rápida instalación con esfuerzo de cableado reducido gracias a la posibilidad de puenteado
Ampliable en cualquier momento mediante el diseño modular
Diseño automático de una indicación remota agrupada gracias al sistema de aviso remoto integrado
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg