TMC 3 F1 122 8,0A - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico
0915234

Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico, 3-polos, tipo de conexión: Conexión por tornillo, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 250 V, curva característica de disparo: F1 (rápido), tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: Carril simétrico: 35 mm

Detalles de producto







Productos compatibles