TMC 2 F1 120 12,0A
-
Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico
0914895
Interruptor de protección termomagnético, de 2 polos, rápido, 1 contacto abierto y 1 contactos cerrados, con pie universal para el montaje sobre NS 32 o NS 35
Detalles de producto
Tipo de producto | Interruptores de protección de aparatos, termomagnéticos |
Familia de productos | TMC |
Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
Número de polos | 2 |
Número de conexiones | 4 |
Número de filas | 2 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tipo de fusible | Fusible automático |
Generalidades | |
Tensión nominal | 65 V DC |
Corriente asignada IN | 12 A |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
Resistencia de aislamiento Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
Circuito de corriente auxiliar | 240 V AC / 1 A (inducc. mínima) |
65 V AC / 1 A (inducc. mínima) | |
Tipo de disparo | TM (termomagnético) |
Resistencia del equipo | 0,02 Ω |
Capcidad de ruptura asignada en cortocircuito Icn | 800 A |
2500 A (32 V DC) | |
Capacidad de ruptura en cortocircuito | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
Rigidez dieléctrica | 3000 V AC (Rango de accionamiento) |
3000 V AC (Circuito principal a auxiliar) | |
1500 V AC (Polo a polo) | |
Periodicidades de cambio de estado máximas | 10000 (En 1 x In, inductivas) |
Fusible | F1 (rápido) |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
1 contacto cerrado |
Contacto principal | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longitud de pelado | 12 mm |
Calibre macho | A3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Corriente nominal | 12 A |
Tensión nominal | 250 V AC |
65 V DC | |
Contacto auxiliar | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longitud de pelado | 12 mm |
Calibre macho | A1 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Corriente nominal | 12 A |
Tensión nominal | 250 V AC |
65 V DC |
Anchura | 25 mm |
Altura | 82,5 mm |
Profundidad | 96 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
Grupo material aislante | II |
Material aislante | PA66 |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP30 (Rango de accionamiento) |
IP20 (Zona de conexión) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
Comprobación de humedad | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Normas/disposiciones | EN 60934 |
Normas/disposiciones | UL 1077 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 0914895 |
Unidad de embalaje | 3 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 04 |
Clave de producto | CLA121 |
GTIN | 4017918009571 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 135,35 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 135,35 g |
Número de tarifa arancelaria | 85362010 |
País de origen | DE |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico perforado 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg