TCP 10/DC32V
-
Interruptores de protección de aparatos térmicos
0700010
Interruptores de protección de aparatos térmicos, 1-polos, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 32 V, curva característica de disparo: térmico, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, corriente asignada: 10 A
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Rápida nueva puesta en servicio sin piezas de repuesto tras un caso de fallo gracias a la capacidad de reconexión
Reequipamiento sin problemas de instalaciones existentes con fusibles planos para vehículos mediante imagen de conectores idéntica
Fácil identificación del valor de corriente nominal mediante marcado de color