UK 6-FSI/C - Borne de carril para fusible
3118203

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Plano, tipo de fusible: C, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 30 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,2 mm2- 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Puenteable con el puente fijo FBI ...
Para el uso de fusibles planos para vehículos de la serie FSI/C