The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

PT 6-FSI/C-LED 24 - Borne de carril para fusible
3212172

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Plano, tipo de fusible: Tipo C/máx. 2,2 W, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 25 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección:  0,5 mm2- 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
Rápida identificación de fusibles defectuosos gracias a la indicación de estado LED
Comprobación confortable de los fusibles a través de la toma de pruebas en ambos lados
Los cartuchos de fusibles se colocan o se cambian con facilidad, puesto que es muy fácil acceder a los mismos
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
Adecuado para todos los insertos de fusible plano diseñados según ISO 8820-3 (DIN 72581-3)