HC-K 6/0-EBUS - Inserto de contactos
1580537

Inserto de contactos, número de polos: 6+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 6, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión por tornillo, 1000 V, 80 A, 6 mm2 ... 16 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373