HC-B 24-EBUZZ
-
Inserto de contactos
1647420
Inserto de hembras HEAVYCON, serie B24, 24 polos, 2 conexiones por resorte por contacto
Detalles de producto
Generalidades | Para carcasa HC-B24 |
Indicaciones de montaje | Para carcasas h ≥72 mm. Los conectores enchufables deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
Para carcasa del modelo B16 / B32. Los conectores deben accionarse sólo sin carga / tensión. |
Tipo de producto | Inserto de contactos polos fijos |
Serie | HC-B |
Construcción | B24 |
B48 | |
Número de polos | 24 |
Cara de enchufe | 24+PE |
Numeración de contacto | 1 - 24 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 34 mm |
Altura | 37,5 mm |
Longitud | 111 m |
Parámetros mecánicos | |
Altura mínima de carcasa | 72 mm |
Tecnología de conexión | |
Tecnología de conexión | Conexión por resorte |
Conexión de conductores | |
Sección de conexión | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conexión AWG | 26 ... 14 |
Longitud a desaislar del conductor individual | 10 mm ±1 mm |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 500 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Corriente asignada | 16 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Ag |
Material soporte de contactos | PC |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
Código de artículo | 1647420 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF7ABC |
GTIN | 4017918969509 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 174,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 174,1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
Productos compatibles
-
-
HC-CBU - Elemento de codificación 1676860
-
HC-CB - Perno codificador 1772722
-
HC-B-ZG - Abrazadera de compensación de tracción 1685327
-
HC-B-ZS - Abrazadera de compensación de tracción 1685330
-
HC-CST - Elemento de codificación 1676857
-
HC-SMR-B24 - Marco de montaje para carril DIN 1687985
-
HC-SMP 150-B24-AMQ - Marco de montaje para carril DIN 1660944
-
HC-B 24-ANDOCK - Marco de encaje 1586141
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg