Alicates de corte frontal p. electrónica, inclinado 20°, sin chaflán, con resorte apertura
Herramienta electrónica
La herramienta electrónica de la familia de productos MICROFOX es el programa de pinzas para todas las actividades en el ámbito de la electrónica y la electromecánica. La herramienta electrónica precisa y sofisticada resulta especialmente adecuada para trabajar en zonas de difícil acceso como componentes de placas de circuito impreso. Para la protección de componentes electrónicos sensibles recomendamos las variantes ESD equipadas con mangos especiales.
Alicates corte frontal p. electrónica ESD, sin chaflán, c. resorte de apertura
Tenazas de punta para electrónica ESD, curvadas 45º, superficie de agarre lisa, con resorte de apertura, con recubrimiento antirreflectante y fosfatadas, mango de 2 componentes
Alicates boca redonda p/ elect. ESD, superficie de agarre lisa, c/ resorte de apertura, con recubrimiento antirreflectante y fosfatados, mango 2 componentes
Tenazas de punta p. electrónica, curvado 45°, superficie agarre lisa, con resorte de apertura
Sus ventajas
- Protección de componentes electrónicos mediante versión ESD
- Alta precisión: tolerancias mínimas en la producción
- Larga duración gracias a componentes y materias primas de alta calidad
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Alicates electrónicos ESD
Protección contra carga eléctrica con la herramienta electrónica
Proteja los componentes electrónicos más sensibles contra descargas electrostáticas (ESD). Los mangos especiales de los alicates electrónicos MICROFOX son de plástico conductor. La energía electrostática se descarga así de forma lenta y controlada.