Pelacables, para cables y conductores con una sección de conductor de 0,08 a 2,5 mm2, autoajustable, longitud de pelado ajustable hasta 15 mm, capacidad cortante: hasta 6 mm2 flexible/ hasta 1,5 mm2 rígido
Herramienta pelacables
La herramienta pelacables de la familia de productos WIREFOX convence por su ergonomía y por sus resultados buenos y precisos. Las cuchillas endurecidas con geometrías especiales garantizan la máxima duración posible. Con la herramienta pelacables WIREFOX pueden pelarse conductores y cables de forma segura, rápida y limpia. Las herramientas correspondientes se ofrecen con aislamientos estándar y especiales.
Cuchilla de repuesto para WIREFOX 6SC, para líneas y conductores (especialmente para conductores protegidos contra cortocircuitos y contacto a tierra) 1,5 - 6 mm2
Tenazas pelacables, para cables y conductores de 6 mm2 ... 16 mm2, autoajustable, cualquier longitud de pelado, también apto para cables de un hilo
Pelacables para líneas y conductores de 4 - 16 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible /1,5 mm2 rígido, cuchilla de desaislar sustituible
Pelacables, para cables solares de 2,5 - 6 mm2, longitud de pelado 8,5 mm, p. contactos MC3, MC4 y SOLARLOK
Tenazas pelacables, sección mín.: 6 mm2, sección máx.: 16 mm2, peso 125 g, negro
Pelacables, para conductores y cables de 0 a 11 mm de diámetro
Cuchilla de repuesto para pelacables QUICK-WIREFOX
Tenazas pelacables para cables resistentes al cortocircuito, margen a desaislar: 1,5 hasta 6 mm2, cortacables hasta 6 mm2, tope de cable hasta 18 mm2
Pelacables para cables solares usuales en el mercado de 2,5, 4 y 6 mm2, con tope para ajuste de longitud de 15 mm, para conector macho de campo SUNCLIX
Sus ventajas
- Uso versátil gracias a cassettes de cuchillas que se pueden cambiar con facilidad
- Manejo ligero y antideslizante gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
- Larga vida útil gracias a componentes y materias primas de alta calidad
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Herramienta pelacables WIREFOX
Pelado preciso y seguro
Con la herramienta pelacables WIREFOX pueden pelarse conductores y cables de forma segura, rápida y precisa. Para los aislamientos especiales también se ofrecen las herramientas correspondientes.
Tenazas pelacables con cassettes de cuchillas intercambiables
Cambio fácil de cuchillas
El diseño constructivo de las tenazas pelacables permite un cambio fácil de los cassettes de cuchillas y con ello también el procesamiento de aislamientos especiales mediante una herramienta estándar.
Herramienta pelacables WIREFOX D-CX
Pelado de varios niveles
La herramienta pelacables WIREFOX D-CX permite el pelado de varios niveles de cables de datos y redondos en una sola operación. Gracias al ajuste preciso central de las cuchillas de pelado, el cable no sufre daños.