Herramienta pelacables

Herramienta pelacables

La herramienta pelacables de la familia de productos WIREFOX convence por su ergonomía y por sus resultados buenos y precisos. Las cuchillas endurecidas con geometrías especiales garantizan la máxima duración posible. Con la herramienta pelacables WIREFOX pueden pelarse conductores y cables de forma segura, rápida y limpia. Las herramientas correspondientes se ofrecen con aislamientos estándar y especiales.

Go to Product Detail Page for item 1212155
WIREFOX 16 - Pelacables
WIREFOX 16 - Pelacables
1212155

Pelacables para líneas y conductores de 4 - 16 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible /1,5 mm2 rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Go to Product Detail Page for item 1212158
WIREFOX 6SC - Pelacables
WIREFOX 6SC - Pelacables
1212158

Pelacables para líneas y conductores (especialmente también para líneas protegidas contra cortocircuito y contacto a tierra) 1,5 - 6 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible /1,5 mm2 rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Go to Product Detail Page for item 1212156
WIREFOX 4 - Pelacables
WIREFOX 4 - Pelacables
1212156

Pelacables para líneas y conductores (especialmente también para aislamientos de goma y silicona) de 0,1 - 4 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible /1,5 mm2 rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Sus ventajas

  • Uso versátil gracias a cassettes de cuchillas que se pueden cambiar con facilidad
  • Manejo ligero y antideslizante gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
  • Larga vida útil gracias a componentes y materias primas de alta calidad
  • Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Herramienta pelacables WIREFOX para el pelado

Herramienta pelacables WIREFOX

Pelado preciso y seguro

Con la herramienta pelacables WIREFOX pueden pelarse conductores y cables de forma segura, rápida y precisa. Para los aislamientos especiales también se ofrecen las herramientas correspondientes.

Tenazas pelacables con cassettes de cuchillas intercambiables

Tenazas pelacables con cassettes de cuchillas intercambiables

Cambio fácil de cuchillas

El diseño constructivo de las tenazas pelacables permite un cambio fácil de los cassettes de cuchillas y con ello también el procesamiento de aislamientos especiales mediante una herramienta estándar.

Herramienta pelacables WIREFOX D-CX para el pelado de varios niveles de cables de datos y redondos en una sola operación

Herramienta pelacables WIREFOX D-CX

Pelado de varios niveles

La herramienta pelacables WIREFOX D-CX permite el pelado de varios niveles de cables de datos y redondos en una sola operación. Gracias al ajuste preciso central de las cuchillas de pelado, el cable no sufre daños.

Tenazas combinadas
Tenazas combinadas YouTube