EMLC (40X8)R YE - Etiqueta de tejido
0800555

Etiqueta de tejido, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 40 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La etiqueta EMLC está compuesta por una lámina de tejido con bajas fuerzas de recuperación
Permite pegar etiquetas en cantos y curvaturas
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLC ... de forma personalizada