WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL CUS - Manguito termorretráctil
0833228

Manguito termorretráctil, blanco, rango de diámetro de cable: 3,2 ... 6,4 mm: personalizado, cortado, clase de montaje: deslizamiento, altura del campo de texto: 60 mm, anchura del campo de texto: 10 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse