K-3E - OE/5,0-B00/M17 F8
-
Enchufe de cable recubierto de plástico
1619299
Enchufe de cable recubierto de plástico, serie: KST, M17-Hembra, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 3+PE, tipo de bloqueo: Bloqueo por tornillo, longitud de cable: 5 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente