The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

QPD C 4PE6,0 2X9-14 BK - Econnecteur de câble
1410410

Empalmador de cables QUICKON, negro, 4+PE polos, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, para diámetro de cable 9 mm ... 14 mm.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Sencillo y seguro - con el empalmador de cables pueden repararse o alargarse cables de manera rápida, en combinación con el conector enchufable también como acoplamiento