The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

UHV 95-KH/AS - Conectores de corriente de alta intensidad
2130127

Borne universal con conexión mixta, sección: 35 ... 95 mm2, AWG: 2 - 4/0, anchura: 40 mm, color: Gris

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Amplio surtido de accesorios, como p. ej., el carril de conexión para puenteado transversal, garantiza un cableado seguro y confortable de conductores de hasta 240 mm²
Se pueden suministrar modelos con conexión directa o con terminal de cable así como el modelo mixto de ambas técnicas de conexión
Los bornes de potencia UHV ... se pueden obtener en varias variantes