C-RC 35/M12 DIN - Terminal de cable circular
3240108

Terminal de cable anular, sin aislar, 35 mm2, M12

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Para una encriptación óptima tiene a su disposición herramientas CRIMPFOX-RC de nuestro programa de pinzas de engarzar CRIMPFOX.
La zona de presión de soldadura dura permite valores máximos de extracción del conductor
Los terminales anulares sin manguito de plástico son de cobre electrolítico de alta calidad con estañado galvánico para una máxima protección anticorrosiva