UM-ALU 4 LID45 PA BK - Elemento lateral
2200971

Cajas de perfil extruido, Montaje atornillado, Elementos laterales (izquierda y derecha) para cobertor de perfil incl. tornillos, anchura: 45,4 mm, longitud: 9 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Perfil extruido de aluminio
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
Disponible en las anchuras de 75 mm y 105 mm
Protección CEM