Soporte para cajas transparentes, para colgar en varios accesorios de AS-WORKBENCH-F..., soporte magnético integrado para la fijación individual, incl. una caja transparente
El sistema de asistencia al operario clipx WIRE assist permite un tratamiento de los conductores eficiente. El sistema respaldado por software guía al usuario por el proceso del tratamiento de conductores semiautomático, controla automáticamente los equipos de salida relevantes y le facilita la información necesaria tomando como base los datos CAE.
Más informaciónSoporte para cajas transparentes, para colgar en varios accesorios de AS-WORKBENCH-F..., soporte magnético integrado para la fijación individual, incl. una caja transparente
Soporte del equipo para AS-WORKBENCH-F ..., ajustable en altura y en ángulo, compatible con THERMOMARK E..., ROLLMASTER ..., ROLL 2.0
Conector de mesa con 5 ranuras, cable e interruptor para fijarlo a AS-WORKBENCH-F ... US, cara enchufable del tipo A, B para EE. UU. y otros países
Banco de trabajo portátil, ajustable en altura eléctricamente, ampliable modularmente con sistemas de sujeción, soportes para el equipo y bandejas para herramientas automáticas, impresoras, herramientas manuales y accesorios, base para clipx WIRE assist y otras aplicaciones de taller.
Conector de mesa con 5 ranuras, cable e interruptor para fijarlo a AS-WORKBENCH-F ... E, cara enchufable del tipo C, E para Francia y otros países
Brazo de soporte plegable y con inclinación ajustable para un monitor en AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1 für AS-WORKBENCH-F …, equipado con un VESA Quickrelease para una capacidad de carga máxima de 10 kg.
Mochila de software, para la activación de la licencia de software clipx WIRE assist 1.x, versión USB
Lámpara para taller LED con posibilidad de atenuación continua, con brazo telescópico ajustable para fijar en AS-WORKBENCH-F ...
Soporte del equipo con anillo de ajuste para el posicionamiento ajustable en altura y ángulo de herramientas automáticas o impresoras en AS-WORKBENCH-F ...
Pieza de espuma con contorno fresado para guardar herramientas manuales y accesorios según el principio 5S, compatible con AS-WORKBENCH-F …
Sistema de asistencia del operario clipx WIRE assist
En la fabricación industrial de armarios de control, los procesos siguen estando marcados por una gran proporción de pasos de trabajo manuales. En particular, en el mecanizado y la preparación de conductores existe todavía un gran potencial por explorar. Esta actividad, que requiere mucho tiempo, acapara, por lo tanto, más de la mitad del tiempo de trabajo del fabricante de armarios de control.
El sistema de asistencia del operario clipx WIRE assist de Phoenix Contact es una "herramienta" que ayuda a aprovechar al máximo este potencial para obtener rentabilidad y flexibilidad.
El clipx WIRE assist es un sistema de asistencia al trabajador ergonómico para la confección de conductores y cables con asistencia digital. Las nuevas versiones por países del banco de trabajo básico disponen de tomas para las geometrías de enchufe "AB" para, por ejemplo, los Estados Unidos, "G" para Inglaterra, "E" para Francia y "L" para Italia. Además, los nuevos accesorios para clipx WIRE assist amplían ahora la gama de funciones del sistema.
Preparación de conductores asistida por software
La información de cableado necesaria para la ejecución asistida por software de los procesos se extrae de los programas CAE convencionales. La información se alimenta al sistema de clipx WIRE assist. Una función de editor integrada permite además recopilar datos de forma manual.
Tomando los datos como base, se guía al operador con ayuda del software clipx WIRE assist por el proceso de fabricación de conductores semiautomáticos. Al hacerlo se controlan directamente los equipos del sistema y se muestra en el monitor automáticamente la información necesaria para el procesamiento y cableado posteriores de manera comprensible y visualmente mejorada.
Diseño de estaciones de trabajo ergonómicas
El banco de trabajo ajustable en altura clipx WIRE assist cumple los requisitos de ergonomía. El sistema ofrece la ventaja de poder cambiar la posición de trabajo entre sentada y de pie y sirve también para adaptarse al tamaño corporal o a la tarea realizada. El posicionamiento óptimo de los equipos de rotulación y las herramientas automáticas en la zona de trabajo del taller acorta las vías de manipulación y aumenta así la ergonomía.
El sistema de asistencia del operario se apoya en cuatro ruedas giratorias industriales con frenos, que permiten moverlo. Esto permite utilizar el sistema de manera descentralizada donde se deba trabajar y reduce o incluso elimina los desplazamientos innecesarios.
Sistema de asistencia del operario basado en los principios Lean
El concepto del sistema se basa en los principios Lean como, por ejemplo, 5S. Estos ayudan a eliminar el caos y a poner orden. El uso de insertos de espuma dura de varias capas, en los que cada herramienta y medio auxiliar tiene una entalladura predefinida, permite obtener el resultado con el tiempo mínimo de búsqueda y acceso. Esto permite acceder de forma óptima a las herramientas que se utilizan con mayor frecuencia, mientras que las que se utilizan con menor frecuencia se colocan en un entorno más amplio.
El diseño modular del sistema ofrece al usuario el grado de libertad necesario para configurar su puesto de trabajo.
Las herramientas automáticas y los equipos de rotulación se pueden colocar en la superficie del tablero de la mesa. Los accesorios como tomas de corriente, estanterías y contenedores para guardar los materiales residuales pueden fijarse directamente en el banco de trabajo del sistema si resulta necesario.
Las herramientas automáticas y los sistemas de rotulación se pueden colocar directamente en el banco de trabajo del sistema con los accesorios adecuados, lo que ahorra espacio. En los brazos de soporte y las columnas se colocan guías para acomodar accesorios adicionales.
La colocación de los equipos en altura y la orientación del trabajo son muy flexibles y también se pueden ajustar según las necesidades personales y los requisitos de la tarea de trabajo. Con ayuda del sistema de guía de conductores se pueden fijar conductores directamente en las máquinas automáticas para cortar cables.
Software de planificación y rotulación PROJECT complete
El software de planificación y marcado PROJECT complete proporciona toda la información necesaria para la producción de regleteros de bornas: ya sea como documento de producción digital para el montaje manual del regletero de bornas o como exportación en formato AutomationML, para controlar los sistemas de fabricación totalmente automatizados de su producción de regleteros de bornas.