FLS CO M12 DI 16 M12 - Dispositivo E/S descentralizado
2736479

El equipo Stand-Alone para CANopen® tiene 16 entradas digitales. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga. La corriente nominal del aparato es de 1,2 A.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Interruptores codificadores de direcciones de acceso directo
Conexión de paso mediante conector enchufable M12
Indicaciones de diagnóstico y estado
Bloqueo rápido SPEEDCON
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Suministro flexible de la alimentación de tensión